text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest anyaga
gumi
Komponens anyaga
acél
B=hevederszélesség
32
D=görgőátmérő
100
H=Teljes magasság
136
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség kg
90
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
Ház, acéllemez, kerekek, szabványos tömör gumi abroncs, felni, poliamid.
Kivitel
Ház, préselt. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott. Ütés- és korrózióálló szabványos tömör gumi kerekek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought