text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest anyaga
poliamid
Komponens anyaga
acél
B=hevederszélesség
32
D=görgőátmérő
75
H=Teljes magasság
98
B1
60
B3
85
D1
9
Kerékcsapágyazás
siklócsapágyak
L
100
L1
80
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség kg
200
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
Ház, acéllemez. Kerekek, PA 6.
Kivitel
Ház, préselt. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
A PA 6 kerekek csekély gördülőellenállással rendelkeznek, korrózióállóak, kopásállóak és különösen ütésállóak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought