text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest anyaga
poliamid
Komponens anyaga
acél
B=hevederszélesség
50
D=görgőátmérő
150
H=Teljes magasság
197
A
65
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
140
L1
105
R
140
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség kg
800
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
Ház, erős acéllemez. Kerekek, minőségi PA 6.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház nehéz villával és fenéklemezzel, nagyon stabil közép csappal csavarozva és biztosítva. A forgókoszorú speciális alakú és edzett csapágycsészékkel még jobban megerősített.
További információk
Az edzett csapágycsészék révén a görgők különösen ütésállóak. A kerekek rendkívül kopásállóak. Keréktengely, csavarozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak