Görgősláb stop-fix rögzítő rendszerrel gumi 95026-102000502
- Puha gumikerekek
- Nyugodt haladás
- Nagy rugalmasság
- Csekély gördülőellenállás
Mennyiségi egység
221,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
stop-fix rögzítő rendszerrel
Kivitel 2
lágygumi-abronccsal
Terméktípus
elasztikus tömör gumi abroncs
Alaptest
anyaga
gumi
Komponens
anyaga
acél
B=hevederszélesség
50
D=görgőátmérő
200
H=Teljes magasság
235
A
54
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
140
L1
105
R
154
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
kg
300
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
Acéllemez ház.
Kiváló minőségű elasztikus tömör gumi kerekek.
Kiváló minőségű, törésálló poliamid (kerék-Ø 100 és 125 mm) vagy öntött alumínium (kerék-Ø 150 mm-től) keréktest.
Kiváló minőségű elasztikus tömör gumi kerekek.
Kiváló minőségű, törésálló poliamid (kerék-Ø 100 és 125 mm) vagy öntött alumínium (kerék-Ø 150 mm-től) keréktest.
Kivitel
Préselt ház. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a fordítókeresztben. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Kullanım
Maximális vezetési kényelem, a szállított áru rezgésének kiváló csillapítása. Az észrevehető zajcsökkentést az új lágygumi sorozat minden alkalmazásban képes biztosítani.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +80 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.