text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Swivel castor
Version 1
with stop-fix locking system
Version 2
for hygienic area
Product type
with tread
Main material
thermoplastic
Component material
steel
B=belt width
50
D=roller diameter
200
H=total height
235
A
65
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kind of fastening
mounting plate
L
140
L1
105
Permissible load kg
400
R
165
Wheel bearing
Plain bearing
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
Description

Anyag
Acéllemez ház.
Minőségi termoplasztikus poliuretán kerekek.
Minőségi poliamid keréktestek.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.
Kullanım
A szigorú higiéniai előírásoknak megfelelő területeken a terhek zajcsillapított módon és maximális kényelemmel szállíthatók.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak