text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest anyaga
poliuretán
Komponens anyaga
acél
B=hevederszélesség
50
D=görgőátmérő
160
H=Teljes magasság
202
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
140
L1
105
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség kg
700
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
Ház, erős acéllemez. Kerekek, hegesztett acél keréktesttel és Extrathane futófelülettel.
Kivitel
Ház préselt.
További információk
Ezek a görgők és kerekek különösen ellenállóak az ütésekkel szemben. A kerekek kopásállóak, rugalmasak és zajmentesek. Keréktengely, csavarozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought