{"product":{"productId":"agid.5796","price":146.99,"name":"Acéllemez-bakgörgők Extrathane-futófelülettel, nagy teherbírású kivitel"},"currency":"EUR"}
- Acéllemez ház
- Acél felni
- Poliuretán futófelület, csekély gördülési ellenállás
Leírás
Anyag
Ház, erős acéllemez. Kerekek, hegesztett acél keréktesttel és Extrathane futófelülettel.
Kivitel
Ház préselt.
További információk
Ezek a görgők és kerekek különösen ellenállóak az ütésekkel szemben. A kerekek kopásállóak, rugalmasak és zajmentesek. Keréktengely, csavarozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.