Golyós görgő rögzítőelemmel acél horganyzott 95160-130
- Könnyű fel- és leszerelés a funkcionális oldal felől
- Alkalmazási területek: gépgyártás, logisztika, szállítástechnika, méréstechnika
- Filc tömítés a szennyeződések ellen
Mennyiségi egység
31,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós görgő
Kivitel 1
rögzítőelemmel
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
D1=Külső átmérő
55
D=átmérő
45±0,1
H1=Magasság
13,8
H=Magasság
37
Alapteherbírás C
(N)
3000
Anyag
Terhelt golyó
Acél
Anyag
Támasztó golyó
Acél
DK
30
Felfogó-Ø
DB
46 +0,5
H2
4
Rögzítési mód
rugós fedél
S
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél, horganyzott.
További információk
A rögzítőelemmel rendelkező golyós görgők könnyen fel- és leszerelhetők a funkcionális oldal felől. A rögzítés rugós karmokkal történik. Ezek a rögzítőfuratban nagy tűréseket tesznek lehetővé.
Filctömítéssel rendelkeznek, amely védelmet nyújt a szennyeződések ellen.
S = a felfogóelem minimális névleges vastagsága.
A golyós görgők nem alkalmasak nagyobb lökésszerű igénybevételekre.
A hirtelen fellépő terhelések károsíthatják a golyókat, a futófelületeket vagy a házat, továbbá mértékben befolyásolják a golyós görgők működését és élettartamát.
Lökésszerű igénybevétellel járó felhasználások esetében javasoljuk a nagy teherbírású golyós görgőinket vagy a masszív acélházas kiviteleket, amelyek nagyobb mechanikai terhelésre méretezettek.
Filctömítéssel rendelkeznek, amely védelmet nyújt a szennyeződések ellen.
S = a felfogóelem minimális névleges vastagsága.
A golyós görgők nem alkalmasak nagyobb lökésszerű igénybevételekre.
A hirtelen fellépő terhelések károsíthatják a golyókat, a futófelületeket vagy a házat, továbbá mértékben befolyásolják a golyós görgők működését és élettartamát.
Lökésszerű igénybevétellel járó felhasználások esetében javasoljuk a nagy teherbírású golyós görgőinket vagy a masszív acélházas kiviteleket, amelyek nagyobb mechanikai terhelésre méretezettek.
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó
B alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, acél
C alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, nemesacél
2) Hordozó golyó
B alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, acél
C alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, nemesacél
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.