text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós görgő
Kivitel 1
Mini
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
28
D=átmérő
28
H1=Magasság
3,5
H=Magasság
48
L=menethossz
23
Alapteherbírás C (N)
500
Anyag Terhelt golyó
Acél
Anyag Támasztó golyó
Acél
D2
M8
DK
12,7
Rögzítési mód
menet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél kivitel:
Nagy teherbírású golyó, acél.
Teherviselő golyók, acél.
Ház, acél, horganyzott.
Burkolat, acél, horganyzott.

Nemesacél kivitel:
Nagy teherbírású golyó.
Teherviselő golyók, nemesacél.
Ház, nemesacél.
Burkolat, alumínium.
További információk
A golyós görgők beépített csapágycsészével rendelkező házból, burkolatból, terhelt golyóból és több támasztó golyóból állnak. Mérőműszerekben, tisztatéri anyagszállításnál és miniatűr műszerekben történő alkalmazásra.

A golyós görgők nem alkalmasak nagyobb lökésszerű igénybevételekre.
A hirtelen fellépő terhelések károsíthatják a golyókat, a futófelületeket vagy a házat, továbbá mértékben befolyásolják a golyós görgők működését és élettartamát.

Lökésszerű igénybevétellel járó felhasználások esetében javasoljuk a nagy teherbírású golyós görgőinket vagy a masszív acélházas kiviteleket, amelyek nagyobb mechanikai terhelésre méretezettek.


Általános tűrések ± 0,3mm.
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak