text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós görgő
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
D1=Külső átmérő
32,1
D=átmérő
25,4
H1=Magasság
4,7
H=Magasság
50,2
L=menethossz
20
Acélkulcs
1.4021
Alapteherbírás C (N)
250
Anyag Terhelt golyó
Nemesacél
Anyag Támasztó golyó
Nemesacél
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
15
D2
M8
DK
19
Rögzítési mód
menet
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
Csapágyelemek 1.4021 nemesacélból.
Ház 1.4301 nemesacélból.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A golyós görgők nagy támasztási területtel rendelkeznek.
A furatos rögzítésnek köszönhetően nagy stabilitással és nagy teherbírással rendelkeznek.
A támasztó golyók lehúzó tömítése kívül helyezkedik el.

A golyós görgők nem alkalmasak nagyobb lökésszerű igénybevételekre.
A hirtelen fellépő terhelések károsíthatják a golyókat, a futófelületeket vagy a házat, továbbá mértékben befolyásolják a golyós görgők működését és élettartamát.

Lökésszerű igénybevétellel járó felhasználások esetében javasoljuk a nagy teherbírású golyós görgőinket vagy a masszív acélházas kiviteleket, amelyek nagyobb mechanikai terhelésre méretezettek.
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought