text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós görgő
Kivitel 1
Ház
Alak
B
Alaktípus
POM golyó
Alaptest anyaga
POM
Komponens anyaga
POM
D1=Külső átmérő
75±0,1
D=átmérő
62±0,1
H1=Magasság
19±0,1
H=Magasság
53,5±0,1
Alapteherbírás C (N)
500
Anyag Terhelt golyó
poliamid
Anyag Támasztó golyó
Nemesacél
DK
44,5
H2
9
Rögzítési mód
bepréselés
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
Ház és fedél, POM.
Hordozó görgő, nemesacél.
Tehergörgő, nemesacél vagy műanyag
Kivitel
Nemesacél, edzett.
További információk
A golyós görgők tanúsítvánnyal rendelkező kék színű műanyagból készülnek, amelyek alkalmasak az élelmiszeripari felhasználásra. A golyós görgők résmentes, zárt fedéllel rendelkeznek, ezáltal nem képződnek szennyezett élek.

A ház alján található tisztító nyílásokon keresztül különösen egyszerű a golyós görgők tisztítása.

A golyós görgők nem alkalmasak nagyobb lökésszerű igénybevételekre.
A hirtelen fellépő terhelések károsíthatják a golyókat, a futófelületeket vagy a házat, továbbá mértékben befolyásolják a golyós görgők működését és élettartamát.

Lökésszerű igénybevétellel járó felhasználások esetében javasoljuk a nagy teherbírású golyós görgőinket vagy a masszív acélházas kiviteleket, amelyek nagyobb mechanikai terhelésre méretezettek.

Szállítási sebesség max. 1,5 m/s.

Élelmiszerkonform: Food Grade, EU-rendelet 1935/2004, EU-rendelet 10/2011.

Fedél és ház, POM, targolyók nemesacél, terhelt golyó POM vagy nemesacél.
Hőmérséklet-tartomány
-30°C - +50°C (max. +30°C műanyag tehergörgők esetében)
Rajzi hivatkozás
1) Terhelt golyó
2) Támasztó golyó
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak