Golyós görgő Ház POM 95153-2201
- Alkalmazási területek: gépgyártás, logisztika, szállítástechnika, méréstechnika
- Ideális megoldás érzékeny áruk szállításához
- Résmentes és zárt fedél
- Egyszerű tisztítás
Sales unit
15,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Golyós görgő
Kivitel 1
Ház
Alak
A
Alaptest
anyaga
POM
Komponens
anyaga
POM
D1=Külső átmérő
45±0,2
D=átmérő
36±0,1
H1=Magasság
10±0,2
H=Magasság
30,5±0,2
Alapteherbírás C
(N)
250
Anyag
Terhelt golyó
poliamid
Anyag
Támasztó golyó
Nemesacél
DK
22,225
H2
4,5
Rögzítési mód
bepréselés
UNSPSC Code
36129190
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
Description
Anyag
Ház és fedél, POM.
Hordozó görgő, nemesacél.
Tehergörgő, nemesacél vagy műanyag
Hordozó görgő, nemesacél.
Tehergörgő, nemesacél vagy műanyag
Kivitel
Nemesacél, edzett.
További információk
A golyós görgők tanúsítvánnyal rendelkező kék színű műanyagból készülnek, amelyek alkalmasak az élelmiszeripari felhasználásra. A golyós görgők résmentes, zárt fedéllel rendelkeznek, ezáltal nem képződnek szennyezett élek.
A ház alján található tisztító nyílásokon keresztül különösen egyszerű a golyós görgők tisztítása.
A golyós görgők nem alkalmasak nagyobb lökésszerű igénybevételekre.
A hirtelen fellépő terhelések károsíthatják a golyókat, a futófelületeket vagy a házat, továbbá mértékben befolyásolják a golyós görgők működését és élettartamát.
Lökésszerű igénybevétellel járó felhasználások esetében javasoljuk a nagy teherbírású golyós görgőinket vagy a masszív acélházas kiviteleket, amelyek nagyobb mechanikai terhelésre méretezettek.
Szállítási sebesség max. 1,5 m/s.
Élelmiszerkonform: Food Grade, EU-rendelet 1935/2004, EU-rendelet 10/2011.
Fedél és ház, POM, targolyók nemesacél, terhelt golyó POM vagy nemesacél.
A ház alján található tisztító nyílásokon keresztül különösen egyszerű a golyós görgők tisztítása.
A golyós görgők nem alkalmasak nagyobb lökésszerű igénybevételekre.
A hirtelen fellépő terhelések károsíthatják a golyókat, a futófelületeket vagy a házat, továbbá mértékben befolyásolják a golyós görgők működését és élettartamát.
Lökésszerű igénybevétellel járó felhasználások esetében javasoljuk a nagy teherbírású golyós görgőinket vagy a masszív acélházas kiviteleket, amelyek nagyobb mechanikai terhelésre méretezettek.
Szállítási sebesség max. 1,5 m/s.
Élelmiszerkonform: Food Grade, EU-rendelet 1935/2004, EU-rendelet 10/2011.
Fedél és ház, POM, targolyók nemesacél, terhelt golyó POM vagy nemesacél.
Hőmérséklet-tartomány
-30°C - +50°C (max. +30°C műanyag tehergörgők esetében)
Rajzi hivatkozás
1) Terhelt golyó
2) Támasztó golyó
2) Támasztó golyó
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.