text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Golyós görgő
Kivitel 1
Ház
Alak
D
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
45
D=átmérő
36±0,2
H1=Magasság
9,8
H=Magasság
30
Alapteherbírás C (N)
1000
Anyag Terhelt golyó
Nemesacél
Anyag Támasztó golyó
Nemesacél
DK
22,2
H2
2,8
H3
5,5
Rögzítési mód
bepréselés
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
Description

Anyag
Acél, horganyzott vagy nemesacél.
További információk
A acéllemez házas golyós görgők filctömítéssel rendelkeznek, amely védelmet nyújt a szennyeződések ellen.

A golyós görgők nem alkalmasak nagyobb lökésszerű igénybevételekre.
A hirtelen fellépő terhelések károsíthatják a golyókat, a futófelületeket vagy a házat, továbbá mértékben befolyásolják a golyós görgők működését és élettartamát.

Lökésszerű igénybevétellel járó felhasználások esetében javasoljuk a nagy teherbírású golyós görgőinket vagy a masszív acélházas kiviteleket, amelyek nagyobb mechanikai terhelésre méretezettek.
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó

B alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, acél
C alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, nemesacél
D alak: fedél, ház és golyók, nemesacél
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak