Golyós görgő Ház acél horganyzott 95152-215
- Alkalmazási területek: gépgyártás, logisztika, szállítástechnika, méréstechnika
- Ideális megoldás érzékeny áruk szállításához
- Filc tömítés a szennyeződések ellen
Sales unit
16,46 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball transfer unit
Version 1
housing
Form
C
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
Component
material
steel
D1=Outside diameter
31
D=diameter
24±0,065
H1=Height
9,5
H=Height
21
DK
15,8
H2
2,8
Kind of fastening
press-in
Load
rating C
(N)
100
Material
bearing ball
Stainless steel
Material
load ball
Polyamide
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description
Anyag
Acél, horganyzott.
Nagy teherbírású golyó, poliamid PA 66.
Nagy teherbírású golyó, poliamid PA 66.
További információk
A műanyag golyós görgők kiválóan alkalmasak érzékeny áruk, mint például üveg vagy polírozott alumínium-, sárgaréz- és acéllemezek szállítására.
Filctömítéssel rendelkeznek, amely védelmet nyújt a szennyeződések ellen.
A golyós görgők nem alkalmasak nagyobb lökésszerű igénybevételekre.
A hirtelen fellépő terhelések károsíthatják a golyókat, a futófelületeket vagy a házat, továbbá mértékben befolyásolják a golyós görgők működését és élettartamát.
Lökésszerű igénybevétellel járó felhasználások esetében javasoljuk a nagy teherbírású golyós görgőinket vagy a masszív acélházas kiviteleket, amelyek nagyobb mechanikai terhelésre méretezettek.
Filctömítéssel rendelkeznek, amely védelmet nyújt a szennyeződések ellen.
A golyós görgők nem alkalmasak nagyobb lökésszerű igénybevételekre.
A hirtelen fellépő terhelések károsíthatják a golyókat, a futófelületeket vagy a házat, továbbá mértékben befolyásolják a golyós görgők működését és élettartamát.
Lökésszerű igénybevétellel járó felhasználások esetében javasoljuk a nagy teherbírású golyós görgőinket vagy a masszív acélházas kiviteleket, amelyek nagyobb mechanikai terhelésre méretezettek.
Rajzi hivatkozás
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó
B alak: fedél és ház, horganyzott, teherviselő golyók, acél
C alak: fedél és ház, horganyzott, teherviselő golyók, nemesacél
2) Hordozó golyó
B alak: fedél és ház, horganyzott, teherviselő golyók, acél
C alak: fedél és ház, horganyzott, teherviselő golyók, nemesacél
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.