text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőgörgő
Kivitel 1
hengeres
Kivitel 2
golyóscsapággyal
Alak
B
Alaktípus
vállal
Alaptest anyaga
poliuretán
Alaptest színe
dark brown
Komponens anyaga
acél
B=hevederszélesség
15
D1=Belső átmérő
15
D=görgőátmérő
55
Alábbiakhoz
95102-3015170
Alábbiakhoz
K2378.3015170
B1
19
D2
21,6
Golyóscsapágy
6202-2RS
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
Radiális terhelés N
510
UNSPSC Code
31161550
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
Futófelület poliuretán (PUR).
Csapágy, acél.
Kivitel
Futófelület sötétbarna.
További információk
A futófelület egy golyóscsapágyra van ráöntve. A futófelület D = 40 mm átmérőtől kezdve kétrétegű.

A PUR futófelület előnye, hogy a csendes járású.

A vezetőgörgők nem alkalmasak magas hőmérséklet és magas páratartalom mellett, valamint víz hatása alatt. A vezetőgörgők ellenállóak oldószerektől mentes olajokkal szemben. Az oldószereket tartalmazó olajok duzzadást vagy szilárdság csökkenését okozhatják.

A radiális terhelést egy millió fordulat és 300min¯¹ sebesség mellett vizsgálták. A terhelés az üzemeltetési körülményektől és a környezettől függően változhat.
Accessory
Hozzáillő csapok 95102.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought