text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Guide roller
Version 1
convex
Version 2
With ball bearing
Form
A
Form definition
without pin
Main material
polyacetal
Main colour
white
Component material
stainless steel
B=belt width
6
D1=Internal diameter
6
D=roller diameter
25
Ball bearing
696-HZZ
R
5
Radial load N
98
UNSPSC Code
31161550
Wheel bearing
Ball bearing
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
Description

Anyag
Futófelület poliacetál (POM).
Csapágy és csap nemesacél.
Kivitel
Futófelület fehér.
További információk
A futófelület egy golyóscsapágyra van ráöntve.

A POM futófelület előnye, hogy csendes járású.

A vezetőgörgők nem alkalmasak ütő- vagy axiális igénybevételre.
A radiális terhelés tesztelése egy millió fordulattal és 300 min¯¹ fordulatszám mellet történ. A terhelés az üzemeltetési körülményektől és a környezettől függően változhat.
Műszaki adatok
Akár 105 °C-os üzemi hőmérsékleten is használható.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought