text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőgörgő
Kivitel 1
homorú
Kivitel 2
golyóscsapággyal
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
nikkelezett
Komponens anyaga
acél
B=hevederszélesség
19
D1=Belső átmérő
10
D=görgőátmérő
50
Alapteherbírás dinamikus N
4550
Alapteherbírás statikus N
1970
D2
38
D3
22
D4
26
D5
51
Golyóscsapágy
6000-ZZ
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
R
6,5
UNSPSC Code
31161550
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
Acél.
Kivitel
Futófelület nikkelezett.
További információk
A futófelületet és a golyóscsapágyat biztosítógyűrű stabilan köti össze.

A terhelhetőségi értékek a golyóscsapágyra vonatkoznak.
Egyedi igényre
Nagy teherbírású kivitelek.
Futófelület barnított vagy poliacetál, fekete.
Vezetőgörgők nemesacél.
Accessory
Hozzáillő csapok 95102.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak