Csap vezetőgörgőkhöz acél barnított 95102-1012100
- Vezetőgörgőkhöz megfelelő csapok
- Kopásálló
- Különböző anyagok és felületek állnak rendelkezésre
Sales unit
8,92 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Bolt
Version 1
for guide rollers
Form
B
Form definition
round
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
D=pin diameter
12
G=Thread
M8
L=Length
10
D1
19
L1
15,5
L2
12,9
SW1
13
SW2
5
UNSPSC Code
31161550
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A C alaknál a vezetőgörgő magassága állítható. A magasság beállítása után a csavar meghúzható (lásd a felhasználást mutató ábrát).
A 95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 és 95102-3015170 cikkek esetében a D méret tűrése eltérő.
A alak: karimával.
B alak: kerek kivitel.
C alak: excentrikus kivitel.
D alak: rövid kivitel.
A 95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 és 95102-3015170 cikkek esetében a D méret tűrése eltérő.
A alak: karimával.
B alak: kerek kivitel.
C alak: excentrikus kivitel.
D alak: rövid kivitel.
Rajzi hivatkozás
1) Biztosítógyűrű
2) Alátét
3) Hullámos rugós alátét
4) Hatlapú anya
5) Lelapolt félgömbfejű és belső hatszög kulcsnyílású csavar
2) Alátét
3) Hullámos rugós alátét
4) Hatlapú anya
5) Lelapolt félgömbfejű és belső hatszög kulcsnyílású csavar
Accessory
A 95102-3006055-höz illik a 95101.002008.
A 95102.3006110-hez illik a 95101.102008 és 95101.102509.
A 95102.3008130-hoz illik a 95101.103011 és a 95101.103511.
A 95102.3010160-hoz illik a 95101.104012.
AZ 95102.3012160-hoz illik a 95101.104514 és 95101.105014.
A 95102.3015170-hez illik a 95101.105515 és 95101.106015.
Egyéb csapok:
Egyéb vezetőgörgők 95101.
Vezetőgörgő95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 és 95101-25.
A 95102.3006110-hez illik a 95101.102008 és 95101.102509.
A 95102.3008130-hoz illik a 95101.103011 és a 95101.103511.
A 95102.3010160-hoz illik a 95101.104012.
AZ 95102.3012160-hoz illik a 95101.104514 és 95101.105014.
A 95102.3015170-hez illik a 95101.105515 és 95101.106015.
Egyéb csapok:
Egyéb vezetőgörgők 95101.
Vezetőgörgő95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 és 95101-25.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.