text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Vacuum pump
Version 1
85% vacuum
Form
C
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
G=Thread
G1/2"
Air consumption (l/min)
100
D
20
D1
G1/4
L
91
L1
68
Max. vacuum (%)
85
Nozzle diameter (mm)
1,5
Optimum operating pressure (bar)
4
P
G1/4
Suction capacity (l/min)
70
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II,6c
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Leírás

Anyag
Alaptest, alumínium.
Fúvókarendszer, sárgaréz.
Hangtompító műanyag POM.
Kivitel
Alaptest, eloxált.
További információk
A vákuumszivattyúk egyfokozatúak és
a Venturi elv szerint működnek. 85 százalékos vákuummal a sűrű termékekhez.

A szívókorongokkal történő használaton kívül a vákuumszivattyúk folyadékok adagolására, permetezési célokra vagy tartályokban vákuum létrehozására is használhatók.
Műszaki adatok
Sűrítettlevegő-ellátás: szűrt, olajmentes levegő, nyomás 2-6 bar. Optimális üzemi nyomás 4 bar.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C-tól +80 °C-ig.
Előnyök
A pneumatikus vákuumszivattyúk számos előnyt nyújtanak az elektromechanikus szivattyúkkal szemben. Kisebb méretűek és könnyebbek, egyszerűbb kivitelűek, gyakorlatilag kopásmentesek és nem igényelnek karbantartást. A szivattyúk alacsony energiafogyasztás mellett nagy hatásfokkal rendelkeznek.
Rajzi hivatkozás
1 Sűrítettlevegő-csatlakozás
2 Vákuumcsatlakozás
3 Hangtompítóból távozó levegő
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought