Ejektor Inline alumínium eloxált 90150-10518
- Könnyű és kompakt
- Beszerelés közvetlenül a szívókorongra
- Csendes működés
Mennyiségi egység
45,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Ejector
Version 1
Inline
Form
A
Form definition
with internal thread
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
G=Thread
G1/8"
Air consumption
(l/min)
12
D
M5
H
29,8
L
35
L1
16
L2
5
Max. vacuum
(%)
87
Nozzle diameter
(mm)
0,5
Optimum
operating pressure
(bar)
5
P
G1/4
SW
17
Suction capacity
(l/min)
7
T
7,5
T1
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II,6c
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Leírás
Anyag
Alaptest, alumínium.
Fúvókarendszer, sárgaréz.
Fúvókarendszer, sárgaréz.
Kivitel
Alaptest, eloxált.
További információk
Inline-ejektor egyfokozatú fúvókával a vákuum előállításához közvetlenül a felhasználás helyén.
Pneumatikusan működésű, a Venturi-elv alapján működő vákuumgenerátor. A sűrített levegőt az ejektorba vezetik, amely egy fúvókán keresztül áramlik. Közvetlenül a fúvóka után negatív nyomás keletkezik, amely a vákuumcsatlakozáson keresztül a levegő beszívását idézi elő. Az elszívott levegő és a sűrített levegő az elszívó vezetéken keresztül a légkörbe kerül.
Az inline- ejektorok fő előnye, hogy közvetlenül a szívókorongra szerelhetők. Az inline-ejektorok szívókorongra történő felszerelésével a helyszínen vákuum hozható létre. Ez lehetővé teszi a többszörös és független megfogást. Ha az egyik szívókorong nem foglalt,
akkor vákuum a többi szívókorongon marad fenn. Nincs szükség elzáró szelepekre.
Pneumatikusan működésű, a Venturi-elv alapján működő vákuumgenerátor. A sűrített levegőt az ejektorba vezetik, amely egy fúvókán keresztül áramlik. Közvetlenül a fúvóka után negatív nyomás keletkezik, amely a vákuumcsatlakozáson keresztül a levegő beszívását idézi elő. Az elszívott levegő és a sűrített levegő az elszívó vezetéken keresztül a légkörbe kerül.
Az inline- ejektorok fő előnye, hogy közvetlenül a szívókorongra szerelhetők. Az inline-ejektorok szívókorongra történő felszerelésével a helyszínen vákuum hozható létre. Ez lehetővé teszi a többszörös és független megfogást. Ha az egyik szívókorong nem foglalt,
akkor vákuum a többi szívókorongon marad fenn. Nincs szükség elzáró szelepekre.
Műszaki adatok
Sűrítettlevegő-ellátás: szűrt, olajmentes levegő, nyomás 2-6 bar. Optimális üzemi nyomás 5 bar.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C-tól +80 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1 Sűrített levegő csatlakozó
2 Vákuum csatlakozó
3 Elszívott levegő
2 Vákuum csatlakozó
3 Elszívott levegő
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.