text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Bellows suction cup
Version 1
round
Form
B
Main material
nitrile rubber
Main colour
black
D=diameter
11
H=Height
16
D1
4
D3
10
D4
12,2
F1 N
1,7
F2 N
0,9
Internal volume (cm³)
0,225
R convex min.
10
Suitable fastener
90100-11181/-12181
T
9
Travel S
5,5
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
Description

Anyag
NBR Nitril 60 Shore A.
Kivitel
fekete.
További információk
Univerzális harmonika szívókorong, merev és sima termékek kezeléséhez.

A különálló csatlakozókon az elkopott szívókorongok cseréje gyors és költségkímélő.

Kérjük, külön rendelje meg a csatlakozót.
Műszaki adatok
F1 és F2 erők:
A táblázatban megadott erők 65%-os vákuumra vonatkoznak, figyelembe véve a vízszintes megfogásra vonatkozó
2-es biztonsági tényezőt (F1).
4-es a függőleges megfogáshoz (F2).

Belső térfogat:
Megfelel a szívó ciklus alatt eltávolítandó levegő térfogatának. Ezt a térfogatot kell figyelembe venni a megfogórendszer teljes térfogata, továbbá a szívó időtartam kiszámításánál.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C-tól +120 °C-ig.
Tartós hőállóság 0 °C és 90 °C között.
Accessory
Csatlakozóelemek 90100.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak