Mágnes Hengeres megfogó SmCo 09067-16
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás
- Hőmérsékleti tartomány: max. 200 °C
- Árnyékolt rendszer
- Magasság az ügyfél igényei szerint csökkenthető
Mennyiségi egység
60,55 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Hengeres megfogó
Kivitel 2
kör
Alak
B
Alaptest
anyaga
SmCo
Komponens
anyaga
sárgaréz
Komponens
felülete
köszörült
D1=Menet
M6
D=külső átmérő
32
H=Magasság
40
T=menetmélység
6
Hőmérséklet*
max. °C
200
Rögzítési mód
nélkül
Tapadóerő
N
600
UN-sz.
2807
Vas falaktól
való távolság
mm
6
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
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
Ház, sárgaréz.
Mágnesmag, SmCo.
Mágnesmag, SmCo.
További információk
Sima kivitel, árnyékolt rendszer. „D“ átmérő köszörült, h6 illesztési tűréssel. Az SmCo hengeres megfogókat semmi esetre sem szabad közvetlenül vasba bepréselni, mivel ellenkező esetben tapadási veszteségek jelentkezhetnek a mágneses rövidzárlat következtében. Az SmCo fogómágnesek kiválóan alkalmasak ponthegesztő gépekkel való használatra, mivel ott nem jelentkezik lemágnesezés.
Hőmérséklet-tartomány
max. 200 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.