text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Magnet
Version 1
bar magnet
Version 2
round
Form
A
Main material
SmCo
Component material
brass
Surface finish component
ground
D=outside diameter
32
H=Height
40
Gap to iron wall mm
6
H1
4,5
Hazardous goods class
Danger goods class 9
Kind of fastening
internal thread
Magnetic force N
600
Temperature* max. °C
200
UN No.
2807
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
Description

Anyag
Ház, sárgaréz.
Mágnesmag, SmCo.
További információk
Sima kivitel, árnyékolt rendszer. „D” átmérő h6 illesztési tűréssel csiszolva. SmCo hengeres megfogókat semmi esetre sem szabad közvetlenül vasba bepréselni, mivel ellenkező esetben tapadási veszteségek jelentkezhetnek a mágneses rövidzárlat következtében. Az SmCo fogómágnesek kiválóan alkalmasak ponthegesztő gépekkel való használatra, mivel ott nem jelentkezik lemágnesezés.

A tapadóerő csökkentése nélkül a hengeres megfogók „H1“ mérettel megrövidíthetők.
Hőmérséklet-tartomány
max. 200 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak