Anyag
Ház, sárgaréz.
Mágnesmag, SmCo.
Mágnesmag, SmCo.
Több
Kevesebbet
Mágnesek, kör keresztmetszetű (hengeres megfogó), SmCo, A alak
kezdet
4,51 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Mágnesek, kör keresztmetszetű (hengeres megfogó), SmCo, B alak
kezdet
4,69 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Ház, sárgaréz.
Mágnesmag, SmCo.
Mágnesmag, SmCo.
További információk
Sima kivitel, árnyékolt rendszer. „D” átmérő h6 illesztési tűréssel csiszolva. SmCo hengeres megfogókat semmi esetre sem szabad közvetlenül vasba bepréselni, mivel ellenkező esetben tapadási veszteségek jelentkezhetnek a mágneses rövidzárlat következtében. Az SmCo fogómágnesek kiválóan alkalmasak ponthegesztő gépekkel való használatra, mivel ott nem jelentkezik lemágnesezés.
A tapadóerő csökkentése nélkül a hengeres megfogók „H1“ mérettel megrövidíthetők.
A tapadóerő csökkentése nélkül a hengeres megfogók „H1“ mérettel megrövidíthetők.
Hőmérséklet-tartomány
max. 200 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület