Mágnes Hengeres megfogó SmCo 09067-07
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás
- Hőmérsékleti tartomány: max. 200 °C
- Árnyékolt rendszer
- Magasság az ügyfél igényei szerint csökkenthető
Sales unit
14,16 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Magnet
Version 1
bar magnet
Version 2
round
Form
A
Main
material
SmCo
Component
material
brass
Surface finish
component
ground
D=outside diameter
13
H=Height
20
Gap to
iron wall
mm
2,5
H1
6
Kind of fastening
internal thread
Magnetic
force
N
60
Temperature*
max. °C
200
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
Description
Anyag
Ház, sárgaréz.
Mágnesmag, SmCo.
Mágnesmag, SmCo.
További információk
Sima kivitel, árnyékolt rendszer. „D” átmérő h6 illesztési tűréssel csiszolva. SmCo hengeres megfogókat semmi esetre sem szabad közvetlenül vasba bepréselni, mivel ellenkező esetben tapadási veszteségek jelentkezhetnek a mágneses rövidzárlat következtében. Az SmCo fogómágnesek kiválóan alkalmasak ponthegesztő gépekkel való használatra, mivel ott nem jelentkezik lemágnesezés.
A tapadóerő csökkentése nélkül a hengeres megfogók „H1“ mérettel megrövidíthetők.
A tapadóerő csökkentése nélkül a hengeres megfogók „H1“ mérettel megrövidíthetők.
Hőmérséklet-tartomány
max. 200 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.