Mágnes Hengeres megfogó NdFeB 09067-10-220
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás
- Hőmérsékleti tartomány: max. 80 °C
- Szerelés: bepréselés, becsavarozás vagy beragasztás
- Árnyékolt rendszer
Mennyiségi egység
9,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Hengeres megfogó
Kivitel 2
kör
Alak
B
Alaptest
anyaga
NdFeB
Komponens
anyaga
sárgaréz
Komponens
felülete
köszörült
D1=Menet
M6
D=külső átmérő
20
H=Magasság
25
T=menetmélység
6
Hőmérséklet*
max. °C
80
Rögzítési mód
belső menet
Tapadóerő
N
280
UN-sz.
2807
Vas falaktól
való távolság
mm
4
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
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
Ház, sárgaréz.
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
Kivitel
Ház, sima.
További információk
Sima kivitel, árnyékolt rendszer.
Neodímium hengeres megfogókat semmi esetre sem szabad közvetlenül vasba bepréselni, mivel ellenkező esetben tapadási veszteségek jelentkezhetnek a mágneses rövidzárlat következtében.
„D“ átmérő h6 illesztési tűréssel csiszolva.
Neodímium hengeres megfogókat semmi esetre sem szabad közvetlenül vasba bepréselni, mivel ellenkező esetben tapadási veszteségek jelentkezhetnek a mágneses rövidzárlat következtében.
„D“ átmérő h6 illesztési tűréssel csiszolva.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Felszerelés
A mágneseket benyomva, becsavarva vagy beragasztva lehet felszerelni.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.