text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Hengeres megfogó
Kivitel 2
kör
Alaptest anyaga
AlNiCo
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
D=külső átmérő
10
H=Magasság
20
H1
10
Hőmérséklet* max. °C
450
Rögzítési mód
nélkül
Tapadóerő N
7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Ház, acél.
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Árnyékolt rendszer. „D“ átmérő köszörült, illesztési tűrés nélkül. Rögzítési lehetőségek benyomás, zsugorítás vagy beragasztás révén.
A tapadóerő csökkentése nélkül a rögzítő rúdmágnesek „H1“ mérettel megrövidíthetők.
Hőmérséklet-tartomány
max. 450 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought