Mágnes Hengeres megfogó AlNiCo 09063-06
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás
- Hőmérsékleti tartomány: max. 450 °C
- Magasság az ügyfél igényei szerint csökkenthető
Mennyiségi egység
7,71 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Hengeres megfogó
Kivitel 2
kör
Alaptest
anyaga
AlNiCo
Komponens
felülete
horganyzott
D1=Csapátmérő
6
D=külső átmérő
20
H=Magasság
25
L=Hossz
8
H1
6
H2
33
Hőmérséklet*
max. °C
450
Rögzítési mód
csap
Tapadóerő
N
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Ház, acél.
Mágnesmag, AlNiCo.
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Sima csapos hengeres megfogók, árnyékolt rendszer.
A tapadóerő csökkentése nélkül a csap „H1“ mérettel meghosszabbítható.
A tapadóerő csökkentése nélkül a csap „H1“ mérettel meghosszabbítható.
Hőmérséklet-tartomány
max. 450 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.