text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Hengeres megfogó
Kivitel 2
kör
Alaptest anyaga
NdFeB
Komponens anyaga
gumi
D1=Menet
M10
D=külső átmérő
20
H=Magasság
20
L=menethossz
14
Hőmérséklet* max. °C
80
Rögzítési mód
külső menet
SW
17
Tapadóerő N
46
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Ház, nemesacél 1.4104.

Mágnesmag, NdFeB (neodímium).

Tapadófelület, gumírozott (TPE).

További információk
Hengeres megfogó külső menettel, árnyékolt rendszer. Gumírozott tapadófelülettel az érzékeny felületek védelme érdekében. A gumi védőelem miatt megnő a súrlódási együttható, így magas oldalirányú tapadóerők érhetők el.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Felszerelés
A gumírozott felületű hengeres megfogók mágneses ütközőrendszerként használhatók.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak