text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
gombmágnes
Kivitel 2
kör
Alaptest anyaga
AlNiCo
Alaptest felülete
festett
Alaptest színe
Vörös
D1=Rögzítőfurat
7
D=külső átmérő
32
H=Magasság
25
Hőmérséklet* max. °C
450
Rögzítési mód
furat
Tapadóerő N
66
UN-sz.
2807
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel
Vörösre festett.
További információk
Osztott tapadófelület átmenő rögzítőfurattal. Árnyékolatlan rendszer. Az osztott tapadófelületű gombmágnesek túlnyomórészt laboratóriumi célokra, mérésekre és fém komponensek rögzítésére szolgálnak.
Hőmérséklet-tartomány
max. 450 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak