text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyersmágnes
Kivitel 1
Gyűrűs mágnes
Alak
A
Alaptest anyaga
NdFeB
Alaptest felülete
nikkelezett
D1=Rögzítőfurat
5,5 ±0,1
D=külső átmérő
24 ±0,1
H
4 ±0,1
Tapadóerő N
66
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
NdFeB (neodímium).
Kivitel
Horganyzott.
További információk
The NdFeB raw magnets are an unshielded magnetic system.
Neodymium-iron-boron magnets have an extremely high magnetic force. Please handle these raw magnets with particular care.
• High crush hazard: Larger magnets in particular can cause considerable crushing to fingers or hands when moved together.
• Brittle material: Neodymium-iron-boron is a very hard but brittle material. The magnets can easily break or splinter by impacts, dropping or uncontrolled collision.
• Sharp-edged splinters: Sharp-edged, partially splinter fragments often occur when broken. It is recommended to wear safety glasses when handling.
• Danger when snapping together: If two magnets collide without slowing, explosive splintering can occur due to the brittleness of the material.
Temperature range
max. 80°C.
Assembly
The magnets can be mounted by press-fit, screwing-in or gluing.
Drawing reference
1) magnetic face
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak