text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Lapos pot mágnes
Kivitel 2
kör
Alaptest anyaga
SmCo
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
D1=Rögzítőfurat
3,5
D=külső átmérő
16±0,15
H=Magasság
4,5
D2
6,6
Hőmérséklet* max. °C
280
Rögzítési mód
süllyesztett furat
Tapadóerő N
57
UN-sz.
2807
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Ház, acél.
Mágnesmag, SmCo (szamárium-kobalt).
Kivitel
Ház, horganyzott.
További információk
Shallow pot magnets, shielded system. Magnets with an SmCo core have three to five times the attracting force of AlNiCo or hard ferrite magnets.
Temperature range
max. 280°C.
Assembly
The magnets can be mounted by press-fit, screwing-in or gluing.
Drawing reference
1) magnetic face
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought