Mágnes Lapos pot mágnes SmCo 09070-10-132
- Rugalmas, könnyen eltávolítható, erőzáró rögzítőelemek
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás
- Hőmérsékleti tartomány: max. 350 °C
- Szerelés: bepréselés, becsavarozás vagy beragasztás
- Árnyékolt rendszer
Mennyiségi egység
23,94 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Lapos pot mágnes
Kivitel 2
kör
Alaptest
anyaga
SmCo
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
D1=Rögzítőfurat
5,5
D=külső átmérő
32 ±0,2
H=Magasság
7
D2
11
H1
4
Hőmérséklet*
max. °C
350
Rögzítési mód
hengeres furat
Tapadóerő
N
200
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
Ház, nemesacél 1.4104.
Mágnesmag, SmCo (szamárium-kobalt).
További információk
Árnyékolt rendszer.
A D=16 mm átmérőjű mágnesnél műszaki okokból légrés képezi a nem mágneses elválasztó réteget.
A D=16 mm átmérőjű mágnesnél műszaki okokból légrés képezi a nem mágneses elválasztó réteget.
Hőmérséklet-tartomány
max. 350 °C.
Felszerelés
A mágneseket benyomva, becsavarva vagy beragasztva lehet felszerelni.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.