Mágnes Elektromágnes acél 09130-080038
- Tekercsmágnes
- Hosszú élettartam
- Kevés áramot fogyaszt
- Felhasználási területek: gépgyártás, készülékgyártás, automatizálási technológia, biztonságtechnika
Mennyiségi egység
108,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Elektromágnes
Kivitel 2
kör
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
D=külső átmérő
80
G1=MENET
M04
G=Menet
M8
H=Magasság
38
-
500
B
33
B1
25
H1
7
H2
16
H3
7,5
Névleges feszültség
VDC
24
Névleges teljesítmény
W
15
Rögzítési mód
belső menet
Tapadóerő
N
2400
UNSPSC Code
27112104
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
Ház, acél.
Tekercs teste, műanyag.
Tekercs teste, műanyag.
További információk
Az elektromágnesek egyenárammal működnek. Az áram a tekercs magjában mágneses mezőt hoz létre. A feszültség kikapcsolása után az erőtér megszűnik.
Az elektromágnesek a hátoldalon lévő menetek keresztül rögzíthetők. A tápcsatlakozás a szabad huzalokon keresztül történik.
A megadott tartóerő az anyag vastagságától és felületi érdességétől függően kisebb is lehet.
D = 15 esetében az elektromágnes a közepén csak nagy menettel rendelkezik.
Az elektromágnesek a hátoldalon lévő menetek keresztül rögzíthetők. A tápcsatlakozás a szabad huzalokon keresztül történik.
A megadott tartóerő az anyag vastagságától és felületi érdességétől függően kisebb is lehet.
D = 15 esetében az elektromágnes a közepén csak nagy menettel rendelkezik.
Kullanım
Az elektromágnesek ferromágneses munkadarabok megtartására, alátámasztására és rögzítésére használhatók.
Egyedi igényre
Feszültség 12V DC.
Rajzi hivatkozás
A alak: huzalok, oldalt
B alak: huzalok, alul
B alak: huzalok, alul
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.