{"product":{"productId":"agid.36216","price":21.5,"name":"Mágnesek, kör keresztmetszetű (elektromágnesek), B alak"},"currency":"EUR"}
- Tekercsmágnes
- Hosszú élettartam
- Kevés áramot fogyaszt
- Felhasználási területek: gépgyártás, készülékgyártás, automatizálási technológia, biztonságtechnika
Leírás
Anyag
Ház, acél.
Tekercs teste, műanyag.
Tekercs teste, műanyag.
További információk
Az elektromágnesek egyenárammal működnek. Az áram a tekercs magjában mágneses mezőt hoz létre. A feszültség kikapcsolása után az erőtér megszűnik.
Az elektromágnesek a hátoldalon lévő menetek keresztül rögzíthetők. A tápcsatlakozás a szabad huzalokon keresztül történik.
A megadott tartóerő az anyag vastagságától és felületi érdességétől függően kisebb is lehet.
D = 15 esetében az elektromágnes a közepén csak nagy menettel rendelkezik.
Az elektromágnesek a hátoldalon lévő menetek keresztül rögzíthetők. A tápcsatlakozás a szabad huzalokon keresztül történik.
A megadott tartóerő az anyag vastagságától és felületi érdességétől függően kisebb is lehet.
D = 15 esetében az elektromágnes a közepén csak nagy menettel rendelkezik.
Kullanım
Az elektromágnesek ferromágneses munkadarabok megtartására, alátámasztására és rögzítésére használhatók.
Egyedi igényre
Feszültség 12V DC.
Rajzi hivatkozás
A alak: huzalok, oldalt
B alak: huzalok, alul
B alak: huzalok, alul
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.