Mágnes Elektromágnes acél 09130-025020
- Tekercsmágnes
- Hosszú élettartam
- Kevés áramot fogyaszt
- Felhasználási területek: gépgyártás, készülékgyártás, automatizálási technológia, biztonságtechnika
Sales unit
31,20 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Mágnes
Kivitel 1
Elektromágnes
Kivitel 2
kör
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
D=külső átmérő
25
G1=MENET
M03
G=Menet
M4
H=Magasság
20
-
250
B
8,5
B1
7,5
H1
2
H2
6
H3
3
Névleges feszültség
VDC
24
Névleges teljesítmény
W
3,2
Rögzítési mód
belső menet
Tapadóerő
N
140
UNSPSC Code
27112104
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
Description
Anyag
Ház, acél.
Tekercs teste, műanyag.
Tekercs teste, műanyag.
További információk
Az elektromágnesek egyenárammal működnek. Az áram a tekercs magjában mágneses mezőt hoz létre. A feszültség kikapcsolása után az erőtér megszűnik.
Az elektromágnesek a hátoldalon lévő menetek keresztül rögzíthetők. A tápcsatlakozás a szabad huzalokon keresztül történik.
A megadott tartóerő az anyag vastagságától és felületi érdességétől függően kisebb is lehet.
D = 15 esetében az elektromágnes a közepén csak nagy menettel rendelkezik.
Az elektromágnesek a hátoldalon lévő menetek keresztül rögzíthetők. A tápcsatlakozás a szabad huzalokon keresztül történik.
A megadott tartóerő az anyag vastagságától és felületi érdességétől függően kisebb is lehet.
D = 15 esetében az elektromágnes a közepén csak nagy menettel rendelkezik.
Kullanım
Az elektromágnesek ferromágneses munkadarabok megtartására, alátámasztására és rögzítésére használhatók.
Egyedi igényre
Feszültség 12V DC.
Rajzi hivatkozás
A alak: huzalok, oldalt
B alak: huzalok, alul
B alak: huzalok, alul
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.