Tapadómágnes rendszer tapadókoronggal NdFeB 09050-3512
- Lapos léc mágnessel
- Alkalmazási területek: bútorgyártás, elektronika, készülék- és járműgyártás
Mennyiségi egység
2,97 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tapadómágnes rendszer
Kivitel 1
tapadókoronggal
Alaptest
anyaga
NdFeB
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
nikkelezett
B=Szélesség
12
D1=Rögzítőfurat
4,5
H=Magasság
2,2
L=Hossz
35
B1
15
D2
7
D3
4,5
D4
7
H1
1,2
Hőmérséklet*
max. °C
80
L1
25
L2
35
L3
25
Tapadóerő
N
40
UNSPSC Code
27112104
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
Léc és alátét, acél.
Mágnes, NdFeB (neodímium).
Mágnes, NdFeB (neodímium).
Kivitel
Léc és alátét, nikkelezett.
További információk
Mágneszár ajtókhoz és fedelekhez. A tapadómágneses rendszer feltétként vagy süllyesztve szerelhető.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadókorong:
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.