text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Léc és alátét, acél.
Mágnes, NdFeB (neodímium).
Kivitel
Léc és alátét, nikkelezett.
További információk
Mágneszár ajtókhoz és fedelekhez. A tapadómágneses rendszer feltétként vagy süllyesztve szerelhető.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadókorong:
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak