text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágneses emelő
Alaptest anyaga
műanyag
Komponens anyaga
sárgaréz
D1=Átmérő
8
L5=hossz
450
A
2
D
6
H
4
Méret
1
T
0,5
Tapadóerő N
5
UNSPSC Code
27112104
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
Erős állandó mágnes hajlítható sárgaréz tömlővel és fekete műanyag fogantyúval. Felület, krómozott.
További információk
A mágneses emelők főként acél elemek eltávolítására, ill. keresésére szolgálnak nehezen hozzáférhető helyeken.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak