Lapos hasábmágnes oldalfurat NdFeB 09051-6015
- Lapos léc mágnessel
- Hosszúkás és szűk beépítési helyekhez
- Egyszerű szerelés
Mennyiségi egység
4,93 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lapos hasábmágnes
Kivitel 1
oldalfurat
Alaptest
anyaga
NdFeB
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
nikkelezett
B=Szélesség
15
D1=Rögzítőfurat
5
H=Magasság
5
L=Hossz
60
Hőmérséklet*
max. °C
80
L1
52
Tapadóerő
N
155
UNSPSC Code
27112104
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
U-profil, acél.
Mágnes, NdFeB (neodímium).
Mágnes, NdFeB (neodímium).
Kivitel
U-profil, nikkelezett.
További információk
A mágnes az U-profilba van beragasztva. A tapadófelületet kizárólag a bordák érintik. Így a mágnes az U-profilban védve marad.
Hosszú és keskeny kialakításának, valamint nagy tapadási erejének köszönhetően a lapos hasábmágnes garantáltan nem fordul el.
A lapos hasábmágnest főleg hornyokba süllyesztve szerelik be. A szerelés egyszerűen az oldalfuratokon keresztül történik. Az oldalra történő felszerelésnek köszönhetően a csavar nem terheli a mágnesmagot.
A neodímium-vas-bór mágnesek rendkívül nagy mágneses erővel rendelkeznek. Kérjük, nagyon óvatosan kezelje ezeket a nyersmágneseket.
• Nagy zúzódásveszély: különösen a nagyobb méretű mágnesek az összehúzásnál jelentős zúzódási sérüléseket okozhatnak az ujjakon vagy a kézen.
• Rideg anyag: a neodímium-vas-bór nagyon kemény, viszont törékeny anyag. A mágnesek ütközés, leesés vagy ellenőrizetlen összeütközés esetén könnyen eltörhetnek vagy szilánkokra hasadhatnak.
• Éles szilánkok: a töréskor gyakran keletkeznek éles szélű, részben szilánkos darabok. Ezért a használatkor javasolt védőszemüveget viselni.
• Összecsapódás okozta veszély: ha két mágnes fékezés nélkül egymáshoz csapódik, akkor a rideg anyag robbanásszerűen szilánkokra törhet.
Hosszú és keskeny kialakításának, valamint nagy tapadási erejének köszönhetően a lapos hasábmágnes garantáltan nem fordul el.
A lapos hasábmágnest főleg hornyokba süllyesztve szerelik be. A szerelés egyszerűen az oldalfuratokon keresztül történik. Az oldalra történő felszerelésnek köszönhetően a csavar nem terheli a mágnesmagot.
A neodímium-vas-bór mágnesek rendkívül nagy mágneses erővel rendelkeznek. Kérjük, nagyon óvatosan kezelje ezeket a nyersmágneseket.
• Nagy zúzódásveszély: különösen a nagyobb méretű mágnesek az összehúzásnál jelentős zúzódási sérüléseket okozhatnak az ujjakon vagy a kézen.
• Rideg anyag: a neodímium-vas-bór nagyon kemény, viszont törékeny anyag. A mágnesek ütközés, leesés vagy ellenőrizetlen összeütközés esetén könnyen eltörhetnek vagy szilánkokra hasadhatnak.
• Éles szilánkok: a töréskor gyakran keletkeznek éles szélű, részben szilánkos darabok. Ezért a használatkor javasolt védőszemüveget viselni.
• Összecsapódás okozta veszély: ha két mágnes fékezés nélkül egymáshoz csapódik, akkor a rideg anyag robbanásszerűen szilánkokra törhet.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.