text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lapos hasábmágnes
Alak
B
Alaptest anyaga
NdFeB
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
nikkelezett
B=Szélesség
13,5
D1=Rögzítőfurat
3,5
H=Magasság
5
L=Hossz
50
D2
7,2
Hőmérséklet* max. °C
80
L1
40,2
Tapadóerő N
150
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
U-profil, acél.
Mágnes, NdFeB (neodímium).
Kivitel
U-profil, nikkelezett.
További információk
A mágnes az U-profilba van beragasztva. A tapadófelületet kizárólag a bordák érintik. Így a mágnes az U-profilban védve marad.

A lapos hasábmágnest főleg hornyokba süllyesztve szerelik be. A szerelés a kúpos mélyedéseken keresztül történik.

A neodímium-vas-bór mágnesek rendkívül nagy mágneses erővel rendelkeznek. Kérjük, nagyon óvatosan kezelje ezeket a nyersmágneseket.
• Nagy zúzódásveszély: különösen a nagyobb méretű mágnesek az összehúzásnál jelentős zúzódási sérüléseket okozhatnak az ujjakon vagy a kézen.
• Rideg anyag: a neodímium-vas-bór nagyon kemény, viszont törékeny anyag. A mágnesek ütközés, leesés vagy ellenőrizetlen összeütközés esetén könnyen eltörhetnek vagy szilánkokra hasadhatnak.
• Éles szilánkok: a töréskor gyakran keletkeznek éles szélű, részben szilánkos darabok. Ezért a használatkor javasolt védőszemüveget viselni.
• Összecsapódás okozta veszély: ha két mágnes fékezés nélkül egymáshoz csapódik, akkor a rideg anyag robbanásszerűen szilánkokra törhet.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak