text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
2 Találat

Leírás

Anyag
U-profil, acél.
Mágnes, NdFeB (neodímium).
Kivitel
U-profil, nikkelezett.
További információk
A mágnes az U-profilba van beragasztva. A tapadófelületet kizárólag a bordák érintik. Így a mágnes az U-profilban védve marad.

A lapos hasábmágnest főleg hornyokba süllyesztve szerelik be. A szerelés a kúpos mélyedéseken keresztül történik.

A neodímium-vas-bór mágnesek rendkívül nagy mágneses erővel rendelkeznek. Kérjük, nagyon óvatosan kezelje ezeket a nyersmágneseket.
• Nagy zúzódásveszély: különösen a nagyobb méretű mágnesek az összehúzásnál jelentős zúzódási sérüléseket okozhatnak az ujjakon vagy a kézen.
• Rideg anyag: a neodímium-vas-bór nagyon kemény, viszont törékeny anyag. A mágnesek ütközés, leesés vagy ellenőrizetlen összeütközés esetén könnyen eltörhetnek vagy szilánkokra hasadhatnak.
• Éles szilánkok: a töréskor gyakran keletkeznek éles szélű, részben szilánkos darabok. Ezért a használatkor javasolt védőszemüveget viselni.
• Összecsapódás okozta veszély: ha két mágnes fékezés nélkül egymáshoz csapódik, akkor a rideg anyag robbanásszerűen szilánkokra törhet.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.

Más vásárlók is vásároltak