{"product":{"productId":"agid.37689","price":1.86,"name":"Lapos hasábmágnesek, NdFeB, furattal, 1 furat"},"currency":"EUR"}
- Lapos léc mágnessel
- Hosszúkás és szűk beépítési helyekhez
- Egyszerű szerelés
Leírás
Anyag
U-profil, acél.
Mágnes, NdFeB (neodímium).
Mágnes, NdFeB (neodímium).
Kivitel
U-profil, nikkelezett.
További információk
A mágnes az U-profilba van beragasztva. A tapadófelületet kizárólag a bordák érintik. Így a mágnes az U-profilban védve marad.
A lapos hasábmágnest főleg hornyokba süllyesztve szerelik be. A szerelés a kúpos mélyedéseken keresztül történik.
A neodímium-vas-bór mágnesek rendkívül nagy mágneses erővel rendelkeznek. Kérjük, nagyon óvatosan kezelje ezeket a nyersmágneseket.
• Nagy zúzódásveszély: különösen a nagyobb méretű mágnesek az összehúzásnál jelentős zúzódási sérüléseket okozhatnak az ujjakon vagy a kézen.
• Rideg anyag: a neodímium-vas-bór nagyon kemény, viszont törékeny anyag. A mágnesek ütközés, leesés vagy ellenőrizetlen összeütközés esetén könnyen eltörhetnek vagy szilánkokra hasadhatnak.
• Éles szilánkok: a töréskor gyakran keletkeznek éles szélű, részben szilánkos darabok. Ezért a használatkor javasolt védőszemüveget viselni.
• Összecsapódás okozta veszély: ha két mágnes fékezés nélkül egymáshoz csapódik, akkor a rideg anyag robbanásszerűen szilánkokra törhet.
A lapos hasábmágnest főleg hornyokba süllyesztve szerelik be. A szerelés a kúpos mélyedéseken keresztül történik.
A neodímium-vas-bór mágnesek rendkívül nagy mágneses erővel rendelkeznek. Kérjük, nagyon óvatosan kezelje ezeket a nyersmágneseket.
• Nagy zúzódásveszély: különösen a nagyobb méretű mágnesek az összehúzásnál jelentős zúzódási sérüléseket okozhatnak az ujjakon vagy a kézen.
• Rideg anyag: a neodímium-vas-bór nagyon kemény, viszont törékeny anyag. A mágnesek ütközés, leesés vagy ellenőrizetlen összeütközés esetén könnyen eltörhetnek vagy szilánkokra hasadhatnak.
• Éles szilánkok: a töréskor gyakran keletkeznek éles szélű, részben szilánkos darabok. Ezért a használatkor javasolt védőszemüveget viselni.
• Összecsapódás okozta veszély: ha két mágnes fékezés nélkül egymáshoz csapódik, akkor a rideg anyag robbanásszerűen szilánkokra törhet.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.