Laposfejű csavar acél 08927-06X04
- DIN 173 dugós fúróperselyekhez alkalmas
Mennyiségi egység
4,59 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Laposfejű csavar
Terméktípus
rövid
Alaptest
anyaga
acél
D7=Menet
M6
Csúszó
fúróperselyekhez
(D1)
6,0-től 12,0-ig
D8
9,5
D9
16
L10
18
L8
10
L9
4
N
2
T5
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta. 10.9 szilárdsági osztály.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.