Laposfejű csavar acél 08927-05X06
- DIN 173 dugós fúróperselyekhez alkalmas
Mennyiségi egység
4,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Laposfejű csavar
Terméktípus
hosszú
Alaptest
anyaga
acél
D7=Menet
M5
Csúszó
fúróperselyekhez
(D1)
6,0-ig
D8
7,5
D9
13
L10
18
L8
9
L9
6
N
1,6
T5
2
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta. 10.9 szilárdsági osztály.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.