Fúrópersely vállal nemesacél edzett és köszörült 08911-A0810X12
- Pozicionáló és vezetőperselyként használhatók
- Leegyszerűsítik a fúrás folyamatát
- Nincs szükség a furatpontok újbóli kimérésére
- A fúrószár egyenesen és stabilan halad
- Állandó minőség a rögzített behatolási szög révén
Sales unit
11,34 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Drill bush
Version 1
with collar
DIN
DIN 172
Form
A
Form definition
bore rounded one side
Product type
short
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
hardened and ground
D1=Internal diameter
8,1
D2=Outside diameter
15
L1= length
12
D3
18
L2
3
R
2
Steel code
1.4112
T1
0,02
T2
0,03
UNSPSC Code
31161507
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
HRc 56 ±1-re edzett és csiszolt.
Rajzi hivatkozás
A alak: Furat az egyik végen lekerekített
1) Bevezető él vagy központosító toldat
1) Bevezető él vagy központosító toldat
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.