Anyag
Nemesacél.
Kivitel
HRc 56 ±1-re edzett és csiszolt.
Több
Kevesebbet
Karimás fúróhüvelyek rozsdamentes acél DIN 172, A forma
kezdet
8,46 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Karimás fúróhüvelyek rozsdamentes acél DIN 172, B forma
kezdet
9,31 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
HRc 56 ±1-re edzett és csiszolt.
Rajzi hivatkozás
A alak: Furat az egyik végen lekerített
B alak: Furat mindkét végén lekerekített
1) Bevezető él
B alak: Furat mindkét végén lekerekített
1) Bevezető él