text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Drill bush
Version 1
with collar
DIN
DIN 172
Form
A
Form definition
bore rounded one side
Product type
medium
Main material
stainless steel
Surface finish body
hardened and ground
D1=Internal diameter
5,4
D2=Outside diameter
10
L1= length
16
D3
13
L2
3
R
1,5
Steel code
1.4112
T1
0,02
T2
0,03
UNSPSC Code
31161507
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
Description

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
HRc 56 ±1-re edzett és csiszolt.
Rajzi hivatkozás
A alak: Furat az egyik végen lekerekített

1) Bevezető él vagy központosító toldat
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak