text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fúrópersely
Kivitel 1
hengeres
DIN
DIN 179
Alak
A
Alaktípus
Furat, egyik oldalon lekerekít
Terméktípus
rövid
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
D1=Belső átmérő
6
D2=Külső átmérő
10
L1=hossz
10
Acélkulcs
1.4112
R
1,5
T
0,02
UNSPSC Code
31161507
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
HRc 56 ±1-re edzett és csiszolt.
Rajzi hivatkozás
A alak: Furat az egyik végen lekerekített

1) Bevezető él vagy központosító toldat
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought