Dugaszolható fúrópersely vállal edzett acél 08920-A0710X12
- Gyors és szerszám nélküli csere lehetséges
- Nyomatéktámasz hengeres illesztőszeg segítségével lehetséges
- Edzett és köszörült
Mennyiségi egység
124,22 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Dugaszolható fúrópersely
Kivitel 1
vállal
DIN
DIN 173
Alak
A
Alaktípus
Furat, egyik oldalon lekerekít
Alaptest
anyaga
edzett acél
D1=Belső átmérő
7,1
D2=Külső átmérő
12
L1=szárhossz
12
D1 fúrópersely print
6,1-től 8,0-ig
D3
22
D5
3
Furatközép távolság
E1 lapos fejű
csavarokhoz
19,5
L2
12
M
4
R
4
T1
0,02
T2
0,005
UNSPSC Code
31161507
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
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
Edzett (780 ±40 HV 10) és köszörült.
Bevezető horony nélkül.
Bevezető horony nélkül.
További információk
Minden dugaszolható fúrópersely a felső vállfelületen tartalmazza a furatméretet, pl. 10. Átmérő D1 >15 mm esetében a lépés mérete 0,5 mm.
Az ütközőszeg ellentétes oldalán hengeres szegek vagy spirális szorítócsapok és laposfejű csavarok (DIN 173-1) kerülnek alkalmazásra.
Az ütközőszeg ellentétes oldalán hengeres szegek vagy spirális szorítócsapok és laposfejű csavarok (DIN 173-1) kerülnek alkalmazásra.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.